UL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20150513Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20150513Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 14 - 10 |
TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 60168292 0001Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 60117908Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Godkendelses-ID: R 60168255 0001Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20190809Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20190809Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |