CSA
Godkendelses-ID: 13631cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Installationsetageklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 38 A, Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
| Produkttype | Installationsklemme |
| Poltal | 2 |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Antal rækker | 3 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| 1. og 2. etage | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A5 |
| B4 | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærketværsnit | 6 mm² |
| Mærkestrøm | 38 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
| Maks. belastningsstrøm | 47 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 8,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Højde | 95 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 51,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 59 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² | 0,72 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,25 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3076045 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1153 |
| Produktnøgle | BE1153 |
| GTIN | 4046356817660 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,33 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 26,22 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,186 kg CO2e |