UIK 16 BU - Installationsklemme
3006205

Installationsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 76 A, Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 16 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Installationsklemmer med særligt lav konstruktion til anvendelse i installationsfordelere
Klemmernes asymmetriske placering på bæreskinnen betyder, at nulledersamleskinnen, som anvendes i installationsteknikken, kan føres forbi klemmerne