PTI 2,5-L/N - Installationsetageklemme
3213954

Installationsetageklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter