Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
Infrastruktur-ladedåse
1822664
CHARX connect modular, Type 2, Infrastruktur-ladedåse, 32 A , 480 V AC, uden enkeltledere, låseaktuator: 12 V, 4-polet, kantet, Montering i apparatvæggen bagfra, M5-gevind, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), IEC 62196-2
Produktdetaljer
Produkttype | Infrastruktur-ladedåse |
Produktfamilie | CHARX connect modular |
Anvendelse | til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) |
kompatibel med infrastruktur-opladningsstik | |
Konstruktion (Infrastruktur-ladedåse) | kantet |
Konstruktion (Beskyttelseskappe) | rund |
Ladestandard | Type 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Kundevariationer | På forespørgsel |
Type af signaloverførsel | Pulsbreddemodulation |
Bemærkning om tilslutningstype | Tilslutning via stiftkontakt |
Type af ladestrøm | AC 3-faset |
Ladeeffektklasse | maks. 22 kW (32 A, 3-faset) |
Ladeeffekt | maks. 26,6 kW (3-faset) |
Ladestrøm | maks. 32 A AC (3-faset) |
Effektkontakt | |
Antal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Isolationsmærkespænding | 480 V AC |
Mærkestrøm | maks. 32 A (Infrastruktur-ladedåsen er designet til både enfaset og trefaset opladning med ladestrømme på op til 32 A.) |
Signalkontakt | |
Antal | 2 (CP, PP) |
Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
Mærkestrøm | 2 A |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
Position i venstre side | |
Muligt spændingsforsyningsområde på motor | 9 V ... 16 V |
Maks. spænding til påvisning af aflåsning | 30 V |
Typisk motorstrøm ved aflåsning | 0,2 A |
Spærrestrøm for motor | maks. 1 A |
Maks. opholdsvarighed med spærrestrøm | 1000 ms |
Anbefalet tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid efter en ind- eller udkørselsvej | 3 s |
Levetid stikcyklusser | > 10000 belastningscyklusser |
Aflåsningsregistrering | forefindes |
Mekanisk nødoplåsning | forefindes |
Ledningslængde | 0,5 m |
Kabelopbygning | 4 x 0,5 mm² |
Infrastruktur-ladedåse | |
Målskitse |
|
Bredde | 75 mm |
Højde | 91,71 mm |
Dybde | 87,95 mm |
Boremål | |
Målskitse |
|
Bredde | 60 mm |
Højde | 60 mm |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Materiale (Hus) | Kunststof |
Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
Ledningstype | uden enkeltledere |
Enkeltledere AC og kommunikation fås separat, se tilbehør | |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslængde | 0,5 m |
Ledningsopbygning | 4 x 0,5 mm² |
Enkelt leder, materiale | PVC |
Enkeltleder, farve | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 10000 |
Indstikskraft | < 100 N |
Trækkraft | < 100 N |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Infrastruktur-ladedåse) | IP44 (tilsluttet) |
Kapslingsklasse (Beskyttelseslåg) | IP54 (Se tilbehør) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | 5000 m (over havets overflade) |
Standarder | |
Standarder | IEC 62196-2 |
Monteringstype Infrastruktur-ladedåse | Montering i apparatvæggen bagfra (Fronthældning 0° til 90° muligt) |
Monteringstype Beskyttelseslåg | Montering i apparatvæggen bagfra (fås separat) |
Diameter fastgørelseshuller | 7,00 mm (ø) |
Fastgørelsesskruer | M5-gevind |
Skruer, der er inkluderet i leverancen | ingen |
Varenummer | 1822664 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | XWBADC |
GTIN | 4067923454989 |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 416 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Beskyttelseslåg 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Beskyttelseslåg 1347421
-
EV-T2SOC-P - Beskyttelseslåg 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Beskyttelseslåg 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Demonteringsværktøj 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Mærkat 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladestyring 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladestyring 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladestyring 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring 1138965
Dine fordele
System, der kan tilpasses individuelt – nu også med fleksibel aktuatorposition
Enkel montering – nu også direkte på printkortet eller klassisk via stikbare tilslutningsledninger
Modstandsdygtig over for sidekræfter og vand- og smudstæt takket være fuldstøbte kontakter
Kompatibel med alle beskyttelseslåg og lukkere i CHARX contact modular-familien
Vand- og støvtæt takket være komplet ekstruderede kontakter
Space savings of up to 38% compared to the previous generation
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre