Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til PROFIBUS op til 12 Mbit/s, T-kobler med to lysledergrænseflader (BFOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (Multimode)
Mediekonvertere
Med lysledermediekonvertere til Ethernet og fieldbus konverteres dine kobbergrænseflader til støjimmune lysledere, uden ressourcekrævende foranstaltninger i forbindelse med overspændingsbeskyttelse, skærmning og potentialudligning.
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-232-grænseflader op til 115,2 kbit/s, periferiapparat med en lysledergrænseflade (BFOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (Multimode)
Lyslederkonverter, med SC-Duplex-lysledertilslutning (1.300 nm), til konvertering af 10/100Base-T(X) til Singlemode-glaslysledere (9/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funktion. Omfattende link-diagnose. Til montering på bæreskinner, forsyning 18 - 30 V DC
Lyslederkonverter, med B-FOC (ST®)-lysledertilslutning (1.300 nm), til konvertering af 10/100Base-T(X) til Multimode-glaslysledere (50/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funktion. Omfattende link-diagnose. Til montering på bæreskinner, forsyning 18 - 30 V DC
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, til DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1.000 kbit/s, periferiapparat, grænseflader: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (multimode)
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til PROFIBUS op til 12 Mbit/s, periferiapparat med en lysledergrænseflade (SC-duplex), 1.300 nm, til glaslyslederkabel
Lyslederkonverter (reservemodul B), til fuld duplex-overførsel af 10/100Base-T(X) til enkelte Simplex-glaslysleder med WDM (Wavelength Division Multiplex) teknologi, SC-Simplex-lysledertilslutning (1.550/1.310 nm). Modulsæt (type A og type B) kræves til drift!
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, til DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1.000 kbit/s, T-kobler, grænseflader: 1 x CAN, 1 x alarm, 2 x LWL (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (multimode)
Lyslederkonverter (reservemodul A), til fuld duplex-overførsel af 10/100Base-T(X) til enkelte Simplex-glaslysleder med WDM (Wavelength Division Multiplex) teknologi, SC-Simplex-lysledertilslutning (1310/1550 nm). Modulsæt (type A og type B) kræves til drift!
Lyslederkonvertersæt, bestående af modul type A og modul type B, til fuld duplex-overførsel af 10/100Base-T(X) til enkelte simplex-glaslysledere med WDM (Wavelength Division Multiplex) teknologi. SC-Simplex-lysledertilslutning (1550/1310 nm).
Nye produkter
Ethernet-mediekonverter
Pålidelig kommunikation over lysledere
For at opnå et højt niveau af støjsikkerhed og lange overførselsrækkevidder i industrielle anvendelser kan mediekonvertere transparent konvertere Ethernet-data til lysledere. Afhængigt af enhed og kabel kan de overvinde afstande på op til 80 km med datahastigheder på op til 1 Gbit/s.
Særlige egenskaber
- Overførselshastighed 10/100/1.000 Mbit/s (alt efter enhed)
- Forskellige forbindelser med glaslysledere: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maksimal rækkevidde op til 80 km
- Hus fremstillet af metal og plast
- Omfattende godkendelsespakke: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Dine fordele
- Bredt produktprogram til enhver anvendelse
- Gbit-kommunikation – ideel til applikationer med høj datagennemgang
- Kompakt konstruktion og fleksibel installation
- Kort latenstid til applikationer med realtidsprotokoller
- Redundant strømforsyning
Mediekonverter til Ethernet-netværk
Ethernet-mediekonvertere til industrielle anvendelser
For at opnå et højt niveau af støjsikkerhed og lange overførselsrækkevidder i industrielle anvendelser kan mediekonvertere transparent konvertere Ethernet-data til lysledere. Afhængigt af enhed og kabel kan de overvinde afstande på op til 80 km med datahastigheder på op til 1 Gbit/s.
Ethernet-mediekonverterfamilien er især kendetegnet ved sin holdbarhed og alsidighed. Det omfattende produktprogram består af en række enheder til grundlæggende, avancerede og specielle krav, såsom til brug i eksplosionsfarlige områder og i energiforsynings- og distributionsapplikationer.
Vælg mellem en række funktioner, der passer til din applikation, og forskellige fiberoptiske grænseflader. Det unikke monteringstilbehør giver også særligt fleksible installationsmuligheder.
Mediekonverter til fieldbusser
Mediekonvertere til PROFIBUS
Mediekonvertere til PROFIBUS
Med mediekonvertere fra produktfamilien PSI-MOS forvandles kobberbundne PROFIBUS-grænseflader til lysledere. Konverteringen sker protokoltransparent for alle datahastigheder op til 12 Mbit/s. Det giver dig markante fordele:
- Automatisk registrering af datahastighed eller fast indstilling af datahastighed over DIP-switch
- Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
- Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
- Bit-retiming til en vilkårlig kaskadedybde
- Kan modulært kombineres med PSI-kobber-repeater over DIN-skinne busforbinder
- Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
Mediekonverter til CANopen® og DeviceNet™
Mediekonverter til CANopen® og DeviceNet™
Med mediekonvertere netsammenkobles fieldbussystemerne CANopen®; og DeviceNet™; over lysledere enkelt og støjimmunt. Det giver dig væsentlige fordele:
- Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
- Jordpotentialfri pilotkontakt til forvarsling mod kritiske tilstande i lyslederstrækningerne
- Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
- Kombiner lyslederkonverterne med kobber-repeatere til en ren kobberforbindelse. Derudover: DIN-skinne busforbinderne gør det muligt at opbygge et modulært Hub.
Serielle mediekonvertere
Mediekonverter til RS-232 som periferiapparat og som T-kobler
Mediekonverter til RS-232-forbindelser
RS-232-grænseflader er meget sårbare over for EMC-påvirkninger og potentialdifferencer. Overførselsafstandene er for korte. Omdan jeres serielle grænseflade til lysleder med mediekonvertere fra Phoenix Contact. Det giver væsentlige fordele:
- Længere overførselsafstande
- Eliminering af EMC-påvirkninger
- Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
- Potentialfri pilotkontakt til rettidig alarmering mod kritiske lyslederstrækninger
- Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
- Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1