FL SWITCH 1000-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1342622
PoE+ Ethernet-switch iht. IEEE 802.3af/at/bt, med otte PoE RJ45-porte med 10/100 Mbit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS. 90 W pr. port med et effektbudget på 240 W
Produktdetaljer
| Bredde | 65 mm |
| Højde | 141 mm |
| Dybde | 107 mm |
| Bemærk til driften | Driftstype A PoE |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Aluminium / stålplade DC01 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal grænseflader | 8 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, forbindelsesstatus, PoE |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Indgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Udgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet RJ45 |
| Transmissionslængde | 100 m (Mellem sender/modtager) |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, PoE |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-PoE-porte) |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 44,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| 454,1 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) | |
| 432,2 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) | |
| Basisfunktionalitet | PSE, iht. IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| Switch-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE, iht. IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| MAC adressetabel | 4k |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Flere funktioner | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
| Prioritering efter Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE, iht. IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 270 W (ved 55 V DC) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 48 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 46 V DC ... 57 V DC (>52 V DC til PoE+ anbefales) |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 5,5 A (ved 46 V DC) |
| Strømforbrug typisk | 58 mA (ved 55 V DC, tomgang) |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Effektforsyning |
| stikbar | ja |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 2000 m (maksimalt) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN_61000-6-4:2019 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | PSE, iht. IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| Statusvisning | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Varenummer | 1342622 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN115 |
| Produktnøgle | DNN115 |
| GTIN | 4063151652494 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 858 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 736 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Strømforsyning 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Strømforsyning 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Strømforsyning 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordele
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
Automatisk registrering af deltagere strømforsynet iht. IEEE 802.3at, 802.3af eller 802.3bt
POE-status-LED pr. port
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre