cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20180113Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Apparatstik forvæg, Effekt, 5-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, K-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |