SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32X - Kontaktholder
1308281

Kontaktholder, 3-polet, Stift, lige, M8, kodning: A, Printkortmontering, SMD-reflow, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Valgfri skærmtilslutning og tætning til komponenten i ikke isat tilstand