ME 67,5 UT KMGY
-
Indbygningshus, underdel
2201238
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 67,8 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: uden busforbindelser, poltal tværforbindelser: Ikke relevant
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 67,5.. |
Konstruktion | Indbygningshusunderdel med ventilationsslidser, nødvendigt til komplet afdækning af modulet |
Maks. poltal | 0) |
Konstruktion | Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 67,8 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 107,3 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 100,7 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne indtil hvilepunkt overdel | 68,5 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 9,1 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 8,3 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 7,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 6,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 5,2 W |
Tabseffekt enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 4,6 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 3 |
Typen af printkortfastgørelse | Indskubning (valgfri låseanordning med printkorttrækspærre) |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2201238 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHAAA |
Produktnøgle | ACHAAA |
GTIN | 4046356747554 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 76,32 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 66,43 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Husoverdel 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Husoverdel 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Husoverdel 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Husoverdel 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Husoverdel 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Husoverdel 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Husoverdel 2279282
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Husoverdel 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Husoverdel 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Husoverdel 2709244
-
ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY - Husoverdel 2200522
-
ME 45 OT-FKDSO KMGY - Husoverdel 2200327
-
ME 45 OT-MSTBO KMGY - Husoverdel 2854429
-
ME 45 OT-MKDSO KMGY - Husoverdel 2853255
-
ME 45 OT-1MSTBO KMGY - Husoverdel 2709299
-
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Husoverdel 2869032
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre