ME 67,5 UT BUS/10+2 KMGY - Indbygningshus, underdel
1161037

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 67,8 mm, højde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: integreret busstik, poltal tværforbindelser: 10+2, Busstik: 10 parallelle kontakter, 2 serielle kontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne