ME 22,5 OT-MSTBO SET BU - Husoverdel
2969443

Indbygningshus til bæreskinne, Sæt af husoverdel, 4 stk. printkort-grunddele (4-polede) og 4 stk. printklemmer med skruetilslutning (4-polede), bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: blå (svarende til RAL 5015)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne