BC 71,6 OT 0111 KMGY MOQ100
-
Husoverdel
1093075
Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, modulær husoverdel, bredde: 71,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 54,85 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktfamilie | BC 71,6.. |
Maks. poltal | 44 (deling: 2,5 mm) |
32 (deling: 3,5 mm) | |
24 (deling: 5 mm) | |
16 (deling: 7,5 mm) | |
Antal (Tilslutningsåbninger) | 3 |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 71,6 mm |
Højde | 89,7 mm |
Dybde | 54,85 mm |
Delingsenhed | 4 ME |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Materiale Husoverdel | PC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1093075 |
Pakningsenhed | 20 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHBAB |
Produktnøgle | ACHBAB |
GTIN | 4055626909738 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 48,57 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 48,57 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Printklemme 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Printklemme 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Printklemme 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Printklemme 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Printklemme 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Printklemme 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Printklemme 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Printklemme 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Printklemme 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Printklemme 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Printkortstik 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Printklemme 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Printklemme 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Printklemme 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Printklemme 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Printkortstik 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Stiftdel 1933228
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Endeplade 2896160
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Endeplade 2896128
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Printklemme 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Printklemme 1823450
Dine fordele
Indbyrdes afstemt hus- og tilslutningssystem giver en hurtigere enhedsudvikling
Individuel online-konfiguration til alsidige anvendelser inden for bygningsautomation
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne eller på væggen
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 1 ... 9 fordelingsenheder (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform efter DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre