QTTCBS 1,5-PV - Etageklemme
3206380

Etageklemme, med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, 1. etage, tilslutningstype: Lyntilslutning, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hybridvarianterne forener fordelene ved de forskellige tilslutningsteknikker
På styretavlesiden anvendes den tidsbesparende QUICKON-lyntilslutningsteknik
Den stikbare fjederkrafttilslutning anvendes på tilslutningssiden