MCS-78X64-C-L-9005
-
Husramme
1524414
Husramme, Låsedæksel (kan ikke løsnes op igen), farve: sort (svarende til RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke farver og andre tilpasningsmuligheder er tilgængelige?
Byggeklodssystemet giver dig mulighed for at sammensætte dine individuelle huse. Flere RAL-farver er tilgængelige. Forskellige rammevarianter og ekstra tilbehør kan også kombineres på mange forskellige måder. Kontakt os for yderligere kundespecifikke individualiseringer.
Er der en måde at forbinde komponenterne med hinanden på?
Et filmhængsel, som også kan eftermonteres, holder endepladen på huset, og hænderne er frie.
Hvilke farver er tilgængelige, og hvilke er mulige?
Huset og adapterpladen fås i farven RAL7035 (lysegrå). Rammerne fås i farvevarianterne RAL7035 (lysegrå), RAL9005 (kulsort), RAL5015 (himmelblå) og RAL1018 (zinkgul). Du kan anmode om kundespecifikke farvevarianter.
Hvilke anvendelsesmuligheder er der?
Husene er særligt velegnede til brug inden for bygningsteknik eller industri. Men også andre anvendelsesområder er mulige takket være det alsidige og robuste hus.