Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MCS-78X64-C-L-1018 - Husramme
1524422

Husramme, Låsedæksel (kan ikke løsnes op igen), farve: gul (svarende til RAL 1018)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Praktisk betjening under installation og vedligeholdelse af enheden takket være valgfrie hængsler på husdækslet
Fleksibel montering ved hjælp af den valgfrie adapterplade
Sikker drift med passende kapslingsklasse
Individualiseret produktvalg takket være det modulære byggeklodssystem
Optimeret printkortinstallation: Husets skrå kant gør det muligt at installere printkortet næsten vandret

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke farver og andre tilpasningsmuligheder er tilgængelige?

Byggeklodssystemet giver dig mulighed for at sammensætte dine individuelle huse. Flere RAL-farver er tilgængelige. Forskellige rammevarianter og ekstra tilbehør kan også kombineres på mange forskellige måder. Kontakt os for yderligere kundespecifikke individualiseringer.


Er der en måde at forbinde komponenterne med hinanden på?

Et filmhængsel, som også kan eftermonteres, holder endepladen på huset, og hænderne er frie.


Hvilke farver er tilgængelige, og hvilke er mulige?

Huset og adapterpladen fås i farven RAL7035 (lysegrå). Rammerne fås i farvevarianterne RAL7035 (lysegrå), RAL9005 (kulsort), RAL5015 (himmelblå) og RAL1018 (zinkgul). Du kan anmode om kundespecifikke farvevarianter. 


Hvilke anvendelsesmuligheder er der?

Husene er særligt velegnede til brug inden for bygningsteknik eller industri. Men også andre anvendelsesområder er mulige takket være det alsidige og robuste hus.