SACC-M12 NUT PRESS PPI
-
Husforskruning
1454499
Husforskruning, Bøsning, M12-Push-Pull med indvendig lås, Formontage, THR-loddetilslutning
Produktdetaljer
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke fordele har en Push-Pull aflåsning ved M12?
Ved Push-Pull aflåsningen er det ikke længere nødvendigt at skrue. Det sparer dig masser af tid, når du skal tilslutte automatiseringskomponenter. Takket være den forbedrede håndtering kan apparatstik desuden placeres mere kompakt. Det opfylder ønske... Se mere
Ved Push-Pull aflåsningen er det ikke længere nødvendigt at skrue. Det sparer dig masser af tid, når du skal tilslutte automatiseringskomponenter. Takket være den forbedrede håndtering kan apparatstik desuden placeres mere kompakt. Det opfylder ønsket om en mere kompakt udførelse og mere økonomisk kabling.
Se mindreHvor meget tid sparer jeg med Push-Pull?
Da du ikke behøver at skrue, kan du spare op til 80 % af installationstiden. Sammenlagt betyder det et enormt sparepotentiale i forbindelse med monteringen.
Er de nye tilslutningsstik lige så kvalificerede som de standardmæssige tilslutningsstik?
Push-Pull-stikkene er defineret i IEC 61076-2-010, hvilket er en udvidelse af den velkendte M12-standard med skruelås, og som bygger videre på denne. Den eneste ændring i forhold til den etablerede M12 er, at M12-gevind suppleres med et indstik. De v... Se mere
Push-Pull-stikkene er defineret i IEC 61076-2-010, hvilket er en udvidelse af den velkendte M12-standard med skruelås, og som bygger videre på denne. Den eneste ændring i forhold til den etablerede M12 er, at M12-gevind suppleres med et indstik. De velkendte egenskaber for det komplette M12-gevind bevares. De mekaniske og elektriske egenskaber er også identiske.
Se mindreEr de nye Push-Pull-apparatstik bagudkompatible?
Ja, ud over Push-Pull-konturen har apparatstikkene fortsat et gevind. På den måde kan du under arbejdet både anvende Push-Pull-kabelstik samt sætte standard-skruekabelstik i og skrue dem fast.
Der findes endnu ikke nogen passende kabelstik i en bestemt kodning på markedet. Kan jeg alligevel anvende Push-Pull-huset på min enhed?
Takket være bagudkompatibiliteten kan enheden allerede nu udstyres med Push-Pull-apparatstik. Enheden er allerede Push-Pull-ready og kan anvendes med et standard-skruekabelstik, indtil kabelstikkene er til rådighed.
Produktprogrammet er som altid ...
Se mere
Takket være bagudkompatibiliteten kan enheden allerede nu udstyres med Push-Pull-apparatstik. Enheden er allerede Push-Pull-ready og kan anvendes med et standard-skruekabelstik, indtil kabelstikkene er til rådighed.
Produktprogrammet er som altid opbygget modulært. Alle kontaktholdere med en signalkodning kan kombineres med signalhuse.
Tidligere skulle jeg montere en O-ring for at opnå kapslingsklassen IP67. Hvordan monterer jeg den nye formpakning?
Formpakningen er integreret i Push-Pull-huset og behøver ikke længere blive eftermonteret. Dermed bortfalder et trin i processen, hvilket er en stor fordel med henblik på montagetid og kvalitet.
Kan jeg også benytte de vinklede THR-kontaktindsatser med Push-Pull-husene?
De nye huse passer til alle THR-M12-kodninger (til vinklede og lige indsatser).
Kan der også anvendes huse i rustfrit stål?
Ja, henvend dig i den forbindelse til din ansvarlige kontaktperson i vores salgsafdeling.