Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Hus
1407637

Påbygningshus B10, med langsaflåsning, materiale: PA 6.6-FR, materiale beskyttelseslåg: PC, kabelafgange: 2, fra siden, 2x M32, højde: 74 mm, kabelforskruning: uden, beskyttelseslåg: ja, Standard

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Lavere omkostninger som metaludførelse
Lav vægt
Mindre kondensationsfare