EML-HT (8X8)R
-
Højtemperaturetiketter
0800340
Højtemperatur-etiket, til termoprinter, rund, med diameter på 12 mm, bestandig op til 300 °C i 60 s
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Etiketten EML-HT består af en acrylatfolie, denne har en høj temperaturbestandighed. Den kan anvendes til mærkning af trykte printkort og i alle industrielle lodningsprocesser
Temperaturområde vedvarende -40 °C ... 180 °C, 300 °C op til 60 sekunder
I kombination med farvebåndet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for høje temperaturer og kemikalier
Materialerne EML-HT ... er UL-listede
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske