Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Pressekæbe (underdel), til CRIMPFOX-C50, til uisolerede kabelsko (DIN 46228) 35 mm2, Indent-crimpning