Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Crimptang, til crimpkontakter 0,08 - 0,56 mm2