cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 |
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Produktfamilie | TB |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 12 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 20 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 32 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A |
Mærkespænding | 800 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 1,8 mm |
Højde | 42,5 mm |
Dybde på NS 32 | 52 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm |
Dybde på NS 35/15 | 54,5 mm |
Farve | blå (RAL 5015) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | EN 50155:2021 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Varenummer | 3057678 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BEK211 |
Produktnøgle | BEK211 |
GTIN | 4046356648233 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,694 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7,4 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |