UBAL 50 BN
-
Stærkstrømsklemme
1086470
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 145 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 6 mm2 - 50 mm2, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 4 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: brun
Tilslutningstværsnit
Produktdetaljer
Generelt | Rækkeklemme til aluminiums- og kobberledere (AL-CU) |
Generelt | |
Bemærk | Ved anvendelse af fleksible ledere anbefaler vi brug af terminalrør. |
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Produktfamilie | UBAL |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,73 W |
Mærketværsnit | 50 mm² |
Aluminiumsledere | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M10 |
Bemærk | Skruer med indvendig sekskant |
Følgende værdier henfører til aluminiumsledere | |
Værdierne for aluminimumsledere henfører til stive og flertrådede ledere iht. EN 60228. På downloadsiden finder du brugerhenvisninger om tilslutning af aluminiumsledere. |
|
Tilspændingsmoment | 12 Nm |
Afisoleringslængde | 23 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 61238-1 |
Ledertværsnit stiv | 6 mm² ... 50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 6 ... 1/0 (omregnet iht. IEC) |
Mærkestrøm | 145 A |
Maks. belastningsstrøm | 145 A (ved 50 mm² ledertværsnit - teststrøm iht. IEC 61238-1) |
Mærkespænding | 1000 V |
Mærketværsnit | 50 mm² |
Kobberledere | |
Bemærk | Følgende værdier henfører til kobberledere |
Fleksible ledere i klasse 5 iht. EN 60228. | |
Tilspændingsmoment | 4 ... 12 Nm |
Afisoleringslængde | 23 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 4 mm² ... 50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 6 ... 1/0 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Mærkestrøm | 150 A |
Maks. belastningsstrøm | 150 A (ved 50 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 1000 V |
Mærketværsnit | 50 mm² |
Bredde | 19,2 mm |
Højde | 82,5 mm |
Dybde | 51 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 51 mm |
Dybde på NS 35/15 | 58,5 mm |
Printkorthul | 2,75 mm |
Farve | brun (RAL 8028) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | II |
Isolationsmaterialer | PA |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 50 mm² | 6 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 10 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 10 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Varenummer | 1086470 |
Pakningsenhed | 20 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 20 Stk. |
Salgsnøgle | BE1311 |
Produktnøgle | BE1311 |
GTIN | 4055626877969 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 48,92 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
CEC UBAL 50 - Afdækningsplade 1086473
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 OG - Mærkeskilte til klemmer 0829155
-
UCT-TM 5 BU - Mærkeskilte til klemmer 0829157
-
UCT-TM 5 YE - Mærkeskilte til klemmer 0828735
-
UCT-TM 5 RD - Mærkeskilte til klemmer 0829154
-
UCT-TM 5 GN - Mærkeskilte til klemmer 0829158
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidanter 1108540
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri og forhåndssmurte tilslutningspunkter forenkler tilslutning af aluminiumsledere
Skræddersyet skruetilslutning til en- eller flertrådede aluminiums- og kobberledere
Ekstremt robust hus af glasfiberforstærket polyamid med V0-godkendelse
UBAL's specielle design gør det muligt at tilslutte aluminium- og kobberledere samtidigt i forskellige tilslutninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre