Rækkeklemmer tilbehør
CEC UBAL 50 - Afdækningsplade
CEC UBAL 50
-
Afdækningsplade
1086473
Afdækningsplade, farve: gul
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialeangivelser
Farve
gul (RAL 1018)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Varedata
Varenummer
1086473
Pakningsenhed
25 Stk.
Minimum bestillingsmængde
25 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4055626879406
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,655 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,655 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
EE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,044 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp