PT 4-WE/31 - Gennemføringsklemme
3044936

Gennemføringsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 62, poltal: 31, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Vægmontage, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Nem blokdannelse med låsetapvarianter.
CLIPLINE complete - tilbehør til enkel brokobling, kontrol og mærkning
Enkel tilslutning af ledere via hurtig Push-in fjederkrafttilslutning
Høj fleksibilitet takket være de enkeltklemmer, som kan monteres
Automatisk udligning af vægtykkelsen ved hjælp af et fjederelement, der er integreret i isolationshuset.