cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20150120Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Push-Lock-tilslutning, Push-in-fjedertilslutning, poltal: 3, belastningsstrøm: 41 A, tværsnit: 2,5 mm2 - 16 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 54,4 mm, farve: grå
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |