SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1000EQS - Generatortilslutningskasse
1491828

Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af op til 12 x 2 strenge. Samme antal af indgangs- og udgangsstrenge. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2) og kabelforskruninger til indgangs- og udgangssiden.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig installation og idriftsættelse
Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Anvendelsesorienteret rådgivning
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager

Ofte stillede spørgsmål


Hvordan kan jeg identificere udstyrsegenskaberne i Phoenix Contact-generatortilslutningskassen ud fra varebetegnelsen?

Typekoden for Phoenix Contact-generatortilslutningskasserne er beskrevet i brugerhenvisningen 111730. Vha. typekoden er det muligt at identificere den leverede generatortilslutningskasse og dens udstyrsegenskaber. Brugerhenvisningen findes i afsnitte... Se mere

Typekoden for Phoenix Contact-generatortilslutningskasserne er beskrevet i brugerhenvisningen 111730. Vha. typekoden er det muligt at identificere den leverede generatortilslutningskasse og dens udstyrsegenskaber. Brugerhenvisningen findes i afsnittet "Downloads" på generatortilslutningskassens produktside på www.phoenixcontact.com.

Se mindre

Bør man bruge PV-sikringer til at beskytte solcelleanlæg?

For Europa gælder følgende i overensstemmelse med HD 60364 del 7-712: PV-sikringer skal anvendes i solcelleanlæg, hvor der er installeret mere end to parallelt forbundne PV-strenge pr. MPP-tracker. Dette krav gælder, fordi solcelleanlæg skal være kor... Se mere

For Europa gælder følgende i overensstemmelse med HD 60364 del 7-712: PV-sikringer skal anvendes i solcelleanlæg, hvor der er installeret mere end to parallelt forbundne PV-strenge pr. MPP-tracker. Dette krav gælder, fordi solcelleanlæg skal være kortslutningssikre.
 
I solcelleanlæg ligger kortslutningsstrømmen omtrent i det nominelle driftsområde. Med en eller to PV-strenge har PV-sikringerne ingen beskyttende funktion, men forværrer faktisk systemets ydeevne, da de er en potentiel fejlkilde og også forårsager en lidt højere tabseffekt.
 
Hvis tre eller flere PV-strenge er forbundet parallelt, kan en dobbelt isolationsfejl på grund af en fejlstrøm ødelægge solcellemoduler eller belaste PV-kabler ud over deres nominelle driftsværdier. I dette tilfælde yder PV-sikringer et vigtigt bidrag til at beskytte solcelleanlægget og forhindre efterfølgende personskader og skader på bygninger.
Oplysninger om modstandsdygtighed mhp. returstrøm og maksimal sikring af solcellemoduler kan findes i producentens datablad.
 
Solcelleanlæg med DC-effektoptimering (f. eks. fra SolarEdge) er en undtagelse. I nogle tilfælde kan effektoptimering forhindre fejlstrøm i solcellekablerne eller solcellemodulerne med op til tre parallelt forbundne PV-strenge. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at bruge PV-sikringer. Vær også opmærksom på oplysningerne fra producenten af effektoptimeringen.

Se mindre

Er der en enkel måde at minimere effekttab i solcelleanlægget på?

Større kabeltværsnit er nødvendige for at reducere solcelleanlæggets effekttab.
 
Phoenix Contact generatortilslutningskasser med SUNCLIX jævnstrømsstik giver mulighed for at forbinde kabler med forskellige tværsnit hurtigt og uden værktøj. Med... Se mere

Større kabeltværsnit er nødvendige for at reducere solcelleanlæggets effekttab.
 
Phoenix Contact generatortilslutningskasser med SUNCLIX jævnstrømsstik giver mulighed for at forbinde kabler med forskellige tværsnit hurtigt og uden værktøj. Med nogle af disse generatortilslutningskasser kan du som standard tilslutte kabeltværsnit, der er større end 6 mm2. De andre generatortilslutningskasser med SUNCLIX jævnstrømsstik leveres med tilslutningsstik til et kabeltværsnit på op til 6 mm2 til DC-udgangssiden.
Du kan dog også bruge tilslutningsstik, der er designet til større kabeltværsnit, sammen med nogle af disse artikler. Som regel er der tilstrækkelig plads ved generatortilslutningskassens tilslutningsområde.
 
Oplysningerne om det maksimale kabeltværsnit, der kan tilsluttes generatortilslutningskassen, findes i artiklens tekniske data i afsnittet "Tilslutningsdata". De matchende tilslutningsstik kan findes på artiklen i afsnittet "Tilbehør".

Se mindre

Hvis der tilsluttes færre PV-strenge til generatortilslutningskassen, end det er teknisk muligt, påvirker det så den maksimale tilslutningsbare strøm pr. PV-streng?

Vær opmærksom på informationen "Totalstrøm MPP tracker" i afsnittet "Elektriske egenskaber" i de tekniske data for artiklen. For at beregne den maksimale strøm pr. PV-streng skal denne værdi divideres med antallet af tilsluttede PV-strenge.


Kan Phoenix Contact generatortilslutningskasserne bruges i ubeskyttede udendørs områder?

Phoenix Contact-generatortilslutningskasserne har huse af glasfiberforstærket polykarbonat eller polyester. Husene er særligt slidstærke og opfylder kapslingsklasse IP65. De IP-kapslingsklassetest, der er udført for huset i overensstemmelse med DIN E... Se mere

Phoenix Contact-generatortilslutningskasserne har huse af glasfiberforstærket polykarbonat eller polyester. Husene er særligt slidstærke og opfylder kapslingsklasse IP65. De IP-kapslingsklassetest, der er udført for huset i overensstemmelse med DIN EN 60529, er dog kun sammenlignende test og bruges til at klassificere egenskaber. De tager kun et par minutter og kan ikke simulere en rigtig installationssituation.
Langvarig eksponering for UV-stråling, nogle gange med høj intensitet, kan også have en effekt på komponenterne i generatortilslutningskassen. Ved installation i ubeskyttede udendørs områder skal der derfor installeres et vejrbeskyttende tag over generatortilslutningskassen.
Der findes passende vejrbeskyttelsestage ved artiklen i afsnittet "Tilbehør".

Se mindre

Tilbyder Phoenix Contact egnede generatortilslutningskasser til vekselrettere med flere indgangspar pr. MPP-tracker og begrænset indgangsstrøm pr. stikpar, og er der nogen særlige funktioner til installation med disse vekselrettertyper?

Egnede Phoenix Contact-generatortilslutningskasser til denne anvendelse er mærket med suffikset "EQ" i varebetegnelse.
Disse generatortilslutningskasser forbinder PV-strengene internt til et potentiale pr. pol, integrerer overspændingsbeskyttelsen... Se mere

Egnede Phoenix Contact-generatortilslutningskasser til denne anvendelse er mærket med suffikset "EQ" i varebetegnelse.
Disse generatortilslutningskasser forbinder PV-strengene internt til et potentiale pr. pol, integrerer overspændingsbeskyttelsen via stubledninger og opdeler derefter PV-strengene igen. De udgående kabler ved generatortilslutningskassen skal have samme tværsnit og samme kabellængde. I tilfælde af en fejl skal hver leder, der er tilsluttet generatortilslutningskassen, enten kunne bære hele kortslutningsstrømmen pr. jævnstrømskreds eller være beskyttet af sikringer i driftsklasse gPV.

Se mindre