ECS-P-122X169-S-UV1-1M12
-
Frontplade
2230009
Frontplade i ECS-familien, bøsning M12-SPEEDCON (1x), skruelåsning. Kapslingsklasse IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombination med tilhørende hus. Farve: sort (9005), bredde: 163 mm, højde: 30 mm, dybde: 62 mm
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Kapslingsklasse | Oplysningerne om IP-beskyttelse gælder for artikelkombinationen ECS-B-... i forbindelse med et ubearbejdet frontpanel ECS-P...-B. |
| Kapslingsklasse | Når der anvendes frontpaneler med tilslutningsteknik, er tilslutningsteknikkens IP-kapslingsklasse bestemmende for den samlede løsnings kapslingsklasse. |
| Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
| Produkttype | Frontplade |
| Hustype | Outdoor-huse |
| Husserie | ECS |
| Produktfamilie | ECS..122X..S.. |
| Målskitse |
|
| Bredde | 163 mm |
| Højde | 30 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Materiale Hus | PC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Acceleration | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Mekanisk styrke/faldtromle | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Faldhøjde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Chokform | Halvt sinusformet |
| Acceleration | 50g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66/IP67 |
| Maks. NEMA-kode, der skal nås | 6 |
| Slagstyrke | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Antal printkortholdere | 1 |
| Printkorttykkelse | 1,57 mm ... 2,36 mm |
| Monteringstype | Skrueaflåsning |
| Varenummer | 2230009 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | ACFDAB |
| Produktnøgle | ACFDAB |
| GTIN | 4055626381442 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 123,74 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 123 g |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | c7683ed0-3d7d-4ef7-9ccb-a816b34a1c5e |
Kompatible produkter
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontaktholder 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontaktholder 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontaktholder 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontaktholder 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontaktholder 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontaktholder 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontaktholder 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontaktholder 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontaktholder 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontaktholder 1424193
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontaktholder 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruetrækker 1205079
-
SF-TXH 20X100 - Skruetrækker 1200151
Dine fordele
Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Anerkendt printtilslutningsteknik
Integreret manipulationsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af elektronikken mod termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre