VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022
-
Frontadapter
1162478
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 1 x 16 kanaler.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkelte I/O-moduler låses på styringen med henblik på en sikker forbindelse
Integreret arm hjælper ved fjernelsen af I/O-kortet
Mærkningsskilt kan anbringes
Stikbare skrueklemmer på adapteren til returløb
Skærmtilslutning: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), sort, længde 0,5 m