VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/023 - Frontadapter
1162480

VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 1 x 8 kanaler.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkelte I/O-moduler låses på styringen med henblik på en sikker forbindelse
Integreret arm hjælper ved fjernelsen af I/O-kortet
Mærkningsskilt kan anbringes
Skærmtilslutning: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), sort, længde 0,5 m