PTFIX 12X1,5 YE - Fordelerblok
3002769

Fordelerblok, internt brokoblet, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 12, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Fleksibel anvendelse takket være direkte montering med flangelåg fra tilbehør
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne