SACB-8/ 8-C SCO - Fordelerboks
1516881

Fordelerboks, anvendelse: Standard, udvidede krav, tilslutningstype: M12 bøsning Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 4, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: stikbar skruetilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet