EEM-MA770-24DC
-
Måleapparat
1127052
Multifunktionelt energimåleapparat med 24 V DC-forsyning og integreret Modbus/TCP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | EMpro |
| Antal (Ethernet-tilslutninger) | 1 |
| Display | |
| Displaytype | LCD-visning, baggrundsbelyst, 2 farver, flere linjer |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 10 VA |
| Nettype | 3-faset (3- eller 4-leder), 2-faset (2-leder) og 1-faset (1-leder) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isolering | forstærket isolering |
| Galvanisk adskillelse Hus mod alle potentialer IEC 61010-1 | |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| Overspændingskategori | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolering | forstærket isolering |
| Galvanisk adskillelse Forsyningsspænding | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Galvanisk adskillelse Spændingsmåleindgang mod alle andre potentialer IEC 61010-2-030 | |
| Standarder | IEC 61010-2-030 |
| Målekategori | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolering | forstærket isolering |
| Galvanisk adskillelse Strømmåleindgang mod alle andre potentialer | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Galvanisk adskillelse Digitale I/O'er | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Galvanisk adskillelse Kommunikationsgrænseflade | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Effektoptagelse | < 4 W |
| Måledataregistrering | |
| Måleprincip | Reel effektivværdimåling (uafbrudt) |
| Frekvensmåleområde (Basisoscillation) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Målestørrelse | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Aftastningshyppighed | 12,8 kHz / 15,4 kHz |
| Antal perioder | 10 (reel effektivværdi ved 50 Hz) |
| 12 (reel effektivværdi ved 60 Hz) | |
| Registrering af oversvingninger | Op til 63. Harmonisk |
| Måling: Spænding | |
| Betegnelse indgang | Spændingsmåleindgang V1, V2, V3 |
| Indgangsspændingsområde direkte | 18 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fase/nulleder) | |
| Indgangsspændingsområde over eksterne konvertere | 60 V AC ... 2000000 V AC (Primær) |
| 60 V AC ... 400 V AC (Sekundær) | |
| Overspændingsbelastningsevne | 760 V AC (Fase/fase) |
| Nøjagtighed | 0,02 % |
| Effektoptagelse | < 0,5 VA |
| Måling: Strøm | |
| Betegnelse indgang | Strømmåling I1, I2, I3 |
| Indgangsstrøm | 1 A (Sekundær) |
| 5 A (Sekundær) | |
| Måleområde | 1 A ... 20000 A (Primær) |
| Overstrømsbelastningsevne | 6 A (Imaks.) |
| Indkoblingsværdi af mærkeværdi for måleområde | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| Nøjagtighed | 0,2 % |
| Strømoverbelastning | 50 A i 1 s |
| 20 A (4 x IN, vedvarende) | |
| Effektoptagelse | < 0,5 VA |
| Måling: Effekt | |
| Nøjagtighed | 0,5 % |
| Virkeenergi (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| ANSI C12.20 | Klasse 0,5 S |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang iht. IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| Antal | 1 |
| Indgangssignal spænding | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Indgangssignal strøm | 2 mA ... 15 mA |
| Sikring | 250 mA (flink) |
| Beskyttelseskobling | Kontaktor mod DC-fejltilslutning (maks. 30 V) |
| Digital | |
| Beskrivelse af udgangen | Digital udgang iht. IEC/EN 61131-2 (type 3) |
| Antal | 1 |
| Udgangssignal strøm | ≤ 100 mA |
| Udgangssignal spænding | 24 V DC |
| Sikring | 250 mA (flink) |
| Beskyttelseskobling | Kontaktor mod DC-fejltilslutning (maks. 30 V) |
| Spænding / trøm / forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digital I/O / kommunikation | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: Netværksgrænseflade | |
| Kommunikationsprotokol | Modbus/TCP |
| REST | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 96 mm |
| Højde | 96 mm |
| Dybde | 73,3 mm |
| 58,3 mm (Indbygningsdybde) | |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Hus) | IP20 (Hus) |
| Kapslingsklasse (Display) | IP54 (Display med pakning (medfølger)) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ikke kondenserende) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL-data | |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Standarder | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Monteringsposition | Vandret indbygning i tavlefronten |
| Varenummer | 1127052 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMC21 |
| Produktnøgle | CMMC21 |
| GTIN | 4063151055226 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 398,56 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 362,24 g |
| Toldtarifnummer | 90303100 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| SCIP | 606f7732-17fc-43d2-a236-c6e3d1c6364e |
Kompatible produkter
-
EEM-MKT-DRA - DIN-skinneadapter 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Strømtransformer 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Strømtransformer 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Strømtransformer 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Strømtransformer 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Strømtransformer 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Strømtransformer 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Strømtransformer 2277417
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre