PACT MCR-V2- 6015- 85 - Strømtransformer
2277336

Strømkonverter, primærstrøm kan vælges fra 200 ... 1250 A AC; sekundærstrøm kan vælges 1 A AC eller 5 A AC, nøjagtighedsklasse kan vælges til at være 0,5 eller 1

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Beskyttelse mod ødelæggelse: kortslutning af transformeren ved at dreje det fastgjorte klemmedæksel 90°
Variabel montering takket være fleksible fastgørelsesmuligheder
Pålidelig registrering af spidsbelastninger med en termisk vedvarende mærkestrøm på 120 % af den primære mærkestrøm
Øget elektrisk sikkerhed takket være høj mærkeisolationsspænding
Pladsbesparende konstruktion med konsekvent smalle husbredder på 30 mm