Vores strømtransformere til den første installation fra PACT-konverterfamilien giver dig et komplet produktprogram til konvertering af vekselstrøm op til 4000 A AC. PACT-strømtransformere fås som rør-, stikmontage- og spolestrømtransformer til strømmåling i forskellige omsætningsforhold, nøjagtighedsklasser og mærkeeffekter.
PACT MCR-V2- 3015- 60
-
Strømtransformer
2277271
Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm efter eget valg i området 50...750 A AC; sekundærstrøm efter eget valg 1 A AC eller 5 A AC; nøjagtighedsklasse efter eget valg 0,5 eller 1; mærkeeffekt efter eget valg
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Beskyttelse mod ødelæggelse: kortslutning af transformeren ved at dreje det fastgjorte klemmedæksel 90°
Variabel montering takket være fleksible fastgørelsesmuligheder
Pålidelig registrering af spidsbelastninger med en termisk vedvarende mærkestrøm på 120 % af den primære mærkestrøm
Øget elektrisk sikkerhed takket være høj mærkeisolationsspænding
Pladsbesparende konstruktion med konsekvent smalle husbredder på 30 mm