PACT MCR-V2- 4012- 70 - Strømtransformer
2277284

Stikmonteret strømkonverter, primærstrøm efter eget valg i området 75...1000 A AC; sekundærstrøm efter eget valg 1 A AC eller 5 A AC; nøjagtighedsklasse efter eget valg 0,5 eller 1; mærkeeffekt efter eget valg

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Beskyttelse mod ødelæggelse: kortslutning af transformeren ved at dreje det fastgjorte klemmedæksel 90°
Variabel montering takket være fleksible fastgørelsesmuligheder
Pålidelig registrering af spidsbelastninger med en termisk vedvarende mærkestrøm på 120 % af den primære mærkestrøm
Øget elektrisk sikkerhed takket være høj mærkeisolationsspænding
Pladsbesparende konstruktion med konsekvent smalle husbredder på 30 mm