EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - DC-ladekabler
1409060

CHARX connect, CCS type 2, DC-ladeledning, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, sort, lige, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne