VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC
-
RJ45-stik
1417401
RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Kunststof, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og tidsbesparende konfektion takket være IDC-lyntilslutningsteknik
International anvendelse takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Den optimale ledsager ved service eller reparation i felten, ingen brug af specialværktøj til montage