VS-08-NP-RJ45-GY - RJ45-stik
1416965

RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Kunststof, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 23, kabeludgang: lige, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Optimeret til et udvidet temperaturområde på op til 85 °C
Nem montering med et crimpværktøj
Låsehagens knækbeskyttelse forhindrer beskadigelser og sikrer en fejlfri dataoverførsel