VS-OE-OE-94C-100,0
-
Datakabel
1416318
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skærmet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, 8-leder (4x2xAWG26/19, S/UTP), farve enkeltleder: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun, kabellængde: 100 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel metervare |
Anvendelse | Kabelkæde |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 1 GBit/s |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Ledningslængde | 100 m |
Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Vægtykkelse yderkappe | 0,85 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd og 5 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 90 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 7,5 x D, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Trækstyrke | ≤ 100 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Varenummer | 1416318 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1LFA |
Produktnøgle | AF1LFA |
GTIN | 4046356475617 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.661,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.354 g |
Toldtarifnummer | 85444995 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 118,421 kg CO2e |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre