VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0
-
Netværkskabel
1407990
Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67 Push-Pull metalhus på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Overførselsrate | 1 GBit/s |
Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Push-Pull |
Poltal | 8 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Stikcykler | ≥ 750 |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PA-GF |
Farve (Hus) | sølvfarvet |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP67 |
IP65 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet |
Poltal | 8 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Stikcykler | ≥ 750 |
Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PA |
Farve (Hus) | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Ledningslængde | 5,00 m |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
Vægtykkelse yderkappe | 1,05 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Trækstyrke | ≤ 100 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Varenummer | 1407990 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNABE |
Produktnøgle | ABNABE |
GTIN | 4046356475440 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 309,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 307,592 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
SCIP | 2ea2ea2e-6de2-4b56-9cf8-0efa4de512ad |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre