SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB
-
Bussystemkabel
1507227
Bussystemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polet, PUR halogenfri, Lysegrøn RAL 6017, skærmet, Stik lige M12, kodning: B, til Bøsning lige M12, kodning: B, kabellængde: 15 m
Produktdetaljer
Generelt | Du kan finde flere produkter med variabel ledningstype og ledningslængde i afsnittet Tilbehør |
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | INTERBUS |
Poltal | 5 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | B |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signaltype/kategori | INTERBUS, 16 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 16 Mbit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | YE (DO) | 1 (Bøsning) |
2 (Stik) | GN (DO) | 2 (Bøsning) | |
3 (Stik) | GY (DI) | 3 (Bøsning) | |
4 (Stik) | PK (DI) | 4 (Bøsning) | |
5 (Stik) | BN (GND) | 5 (Bøsning) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | B (invers) |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstype | B |
Ledningslængde | 15 m |
INTERBUS [900] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 70 kg/km |
Poltal | 6 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | INTERBUS [900] |
Ledningsopbygning | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Signalhastighed | 0,66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 3x 2x 0,22 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 8,00 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | Lysegrøn RAL 6017 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | grøn-gul, hvid-brun, grå-rosa |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 3 par til tråd |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | < 250,00 mΩ/m (ved 30 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 159,80 Ω/km |
Bølgemodstand | 120 Ω ±20 % (ved 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (ved 1 MHz) | |
Ydelseskapacitet | ≤ 60 nF/km (Ved 800 Hz) |
Mærkespænding kabel | 250 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 1500 Veff |
Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 Veff |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 7,5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 15 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 60 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 120 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 120 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 1,6 m/s, Acceleration: 3,2 m/s² |
Krydstaledæmpning (NEXT) | ≥ 61 dB (ved 772 kHz) |
≥ 59 dB (ved 1 MHz) | |
≥ 55 dB (ved 2 MHz) | |
≥ 50 dB (ved 4 MHz) | |
≥ 46 dB (ved 8 MHz) | |
≥ 44 dB (ved 10 MHz) | |
≥ 41 dB (ved 16 MHz) | |
≥ 40 dB (ved 20 MHz) | |
Dæmpning | ≤ 15 dB/km (ved 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (ved 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (ved 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (ved 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (ved 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (ved 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (ved 20 MHz) | |
Flammemodstandsdygtighed | iht. VDE 0472 del 4, prøvemetode B |
efter IEC 60332-1 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1507227 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CKB |
Produktnøgle | AF1CKB |
GTIN | 4017918900076 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.073 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.027,7 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 5,638 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Bussystemkabel 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Bussystemkabel 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Bussystemkabel 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Beskyttelseshætte 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsclip 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre