NBC-R4QC-R4QC-PN4/.../...
-
Netværkskabel
1411867
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabeludgang: lige, farve: sort, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Stikudformning | RJ45 8(4) |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal stikpladser | 1 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
Mærkespænding UN | 48 V |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
Bølgemodstand | 100 Ω |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 250 |
Farve | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale yderkappe | PVC |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Låsetype | Push-Pull |
Kapslingsklasse | IP67 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Låsetype | Push-Pull |
Kapslingsklasse | IP67 |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 93B | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] |
PROFINET kabelkæde CAT5 93C | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 200 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Anden fasthed | UV-bestandig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Ledningsvægt | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET robot CAT5 [93R] |
PROFINET robot CAT5 93R | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signalløbetid | 4,8 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 33 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: 1000000 |
Bølgedæmning | 2,9 dB (ved 1 MHz) |
5 dB (ved 4 MHz) | |
8,1 dB (ved 10 MHz) | |
10,4 dB (ved 16 MHz) | |
11,9 dB (ved 20 MHz) | |
15,5 dB (ved 31,25 MHz) | |
26,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
41 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
Ledningsvægt | 70 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 937 | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighed | 75 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Forsølvet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid-blå, orange-gul |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 1,00 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Kunststoflamineret alufolie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Koblingsmodstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Driftskapacitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
≤ 100 pF (Leder-skærm) | |
Mærkespænding kabel | 300 V AC |
Prøvespænding | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 6 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 40 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
70 dB (ved 4 MHz) | |
65 dB (ved 10 MHz) | |
57 dB (ved 31,5 MHz) | |
52 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
30 dB (ved 10 MHz) | |
30 dB (ved 31,5 MHz) | |
30 dB (ved 62,5 MHz) | |
28 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrydstaledæmpning (FEXT) | 25 dB (ved 4 MHz) |
30 dB (ved 10 MHz) | |
30 dB (ved 31,5 MHz) | |
30 dB (ved 62,5 MHz) | |
28 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedæmning | 2 dB (ved 1 MHz) |
4,4 dB (ved 4 MHz) | |
7,4 dB (ved 10 MHz) | |
14 dB (ved 31,5 MHz) | |
20 dB (ved 62,5 MHz) | |
26 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PROFINET fleksibel CAT5 [93M] | |
Ledningsvægt | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET fleksibel CAT5 [93M] |
PROFINET fleksibel CAT5 93M | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Driftskapacitet | 52 pF |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedæmning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Sercos III [93K] | |
Ledningsvægt | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | trafikrød RAL 3020 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 120 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 (RJ45-stik) |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 70 °C (RJ45-stik) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
Standarder | IEC PAS 61076-3-117 |
Varenummer | 1411867 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNABA |
Produktnøgle | ABNABA |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre