NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4QC
-
Netværkskabel
1407521
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: D / IP67, til Stik lige RJ45 / IP67, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Generelt | Dette produkt overholder direktivet Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Generelt | Du kan finde flere produkter med variabel ledningstype og ledningslængde i afsnittet Tilbehør |
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Polnummerering M12 stik, 4-polet, D-kodet, set fra stiksiden
|
Konstruktion | M12 Stik, lige, 4-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 4-polet, Push-Pull |
Poltal | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PC |
Materiale Huse | PA-GF |
Farve (Hus) | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Ledningslængde | 2 m |
PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Signalhastighed | 0,66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
Varenummer | 1407521 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CJN |
Produktnøgle | AF1CJN |
GTIN | 4046356778268 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 182,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 161,778 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
SCIP | 5208b958-ebc8-4176-84b3-561a3ee749eb |
Kompatible produkter
-
NBC-M12MSD-R4RC-PN/.../... - Netværkskabel 1408636
-
NBC-M12MRD-R4RC-PN/.../... - Netværkskabel 1408628
-
NBC-M12MSD-R4QC-PN/.../... - Netværkskabel 1408635
-
NBC-M12MRD-R4QC-PN/.../... - Netværkskabel 1408626
-
NBC-M12FSD-R4RC-PN/.../... - Netværkskabel 1408619
-
NBC-M12FRD-R4RC-PN/.../... - Netværkskabel 1408610
-
NBC-M12FSD-R4QC-PN/.../... - Netværkskabel 1408618
-
NBC-M12FRD-R4QC-PN/.../... - Netværkskabel 1408609
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Beskyttelseshætte 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre