cULus Listed
Godkendelses-ID: E335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, trafikrød RAL 3020, skærmet, Bøsning lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP67, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 2 m
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Sercos |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Bussystem | Sercos III |
Signaltype/kategori | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67 |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | D (Data) |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
Poltal | 4 (8) |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA (Kontaktholder) | |
PA (Hus) | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
Ledningslængde | 2 m |
Sercos III [93K] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | trafikrød RAL 3020 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 120 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 Hz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | 600 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 20 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 46 mm |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 (M12-tilslutningsstik) |
IP67 (M12-tilslutningsstik) | |
IP20 (RJ45-stik) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (M12-tilslutningsstik) |
-25 °C ... 60 °C (RJ45-stik) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1411540 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CJO |
Produktnøgle | AF1CJO |
GTIN | 4046356933810 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 156,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 156,9 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 1,562 kg CO2e |