FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
-
Lysleder-patchkabel
1423846
Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus på BFOC(ST)/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, i beskyttelsesrør, til fast installation indendørs, længde: 10 m
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Pålidelig, også i EMC-følsomme anvendelser
Hurtig dataoverførsel til krævende applikationer
Fleksibel installation takket være PVC-yderkappe
Inkl. individuel måleprotokol
Universelle installationskabler til fast installation indendørs og udendørs (direkte nedgravning ikke tilladt)
Ekstra ledningsbeskyttelse takket være beskyttelsesrør
2,2 mm-enkeltledere af særdeles slidstærk polyvinylklorid (pvc)
PROFINET type B til fleksibel anvendelse
Robust ledning til anvendelse i barske omgivelser
Halogenfri, ozon- og UV-bestandig