RC-15P2300 - Crimpkontakt
1627291

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 1,5 mm, tilslutningstværsnit: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, materiale kontakt: CuZn , Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1245475

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning