TC-XC96-AI32-2EX-PS-HIMAX01 - Basismodul
2908747

Termination Carrier til tilslutning af 16 MACX Analog Ex i-skilleforstærkere med to kanaler til analoge indgangskort fra HIMA-HIMax-styringen, over et C96-stik, 96-polet. Egnet til HIMax-kort X-AI 32 01, med HART-Multiplexer tilslutning

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordele

Mekanisk afkoblet, passivt printkort
Robust aluminiumprofil med integreret DIN-skinne
Sidedele med integrerede endeholdere
Grænseflade til tilslutning til HART-multiplexer over IDC/FLK-stiftdel
Enkel eller redundant forsyning, diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet
Forsynings-/fejlmeldemodulet er indeholdt i leveringen og skal ikke bestilles separat
Leveringen omfatter kabelsæt til signaltilslutning og skal ikke bestilles separat.