MACX MCR-S-MUX - HART-multiplexer
2865599

HART-multiplexer til online-konfiguration og diagnose af HART-egnede fieldkomponenter samt til konstant dokumentation af procesvariable og tilstande med en pc hhv. et styresystem, til montage på NS 35/7,5 eller NS 32.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Muliggør online-konfiguration og diagnose af tilsluttede, HART-egnede fieldkomponenter.
Kommunikation ved hjælp af softwareværktøj (f.eks. OPC HART-server) over RS-485-grænseflade.
Op til 128 HART-multiplexere ved en pc-grænseflade.
32 HART-kanaler for hver multiplexer.
Konstant dokumentation af procesvariabler og tilstande.
Galvanisk adskillelse mellem hjælpestrøm, RS-485-bus og HART-kanalerne.
Adgang til HART-fieldkomponenter sker parallelt til overførslen af målesignalet uden at påvirke bearbejdningen af måleværdien.
Tilslutning af HART-fieldkomponenter over universelt anvendelige HART-tilslutningsboards; direkte tilslutning ved bearbejdning af ikke-Ex-signaler, med foransiddende, separat Ex i-signaladskiller ved bearbejdning af Ex-signaler.
Energiforsyning via HART-tilslutningsboard.