HART-kommunikation

HART-kommunikation

Produktprogrammet inden for HART®-kommunikation giver dig ekspertise fra HART®-transparente Interface-moduler og HART®-egnede feltkomponenter. Derudover giver HART®-multiplexeren dig mulighed for tovejskommunikation, med 32 HART®-egnede feltkomponenter og i kombination med 4000 HART®-egnede feltkomponenter.

Dine fordele

  • Enkel online konfiguration og diagnose af HART®-egnede feltkomponenter
  • Løbende dokumentation af procesvariabler og -tilstande via PC eller managementsystem
  • Ingen påvirkning af behandlingen af målte værdier takket være parallel adgang til HART®-feltkomponenter
  • Behandling af over 4000 kanaler på en PC ved at tilslutte op til 128 HART®-multiplexere med 32 kanaler hver

HART®-kommunikation

HART®-multiplexer med tilslutningsboard
HART®-parameterbare temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og som hovedmåleværdikonvertere
HART®-transparente skilleforstærkere i produktfamilierne MACX Analog og MINI Analog Pro
HART®-multiplexer med tilslutningsboard

HART®-multiplexeren MACX MCR-S-MUX anvendes til digital tilslutning af op til 32 HART®-egnede feltkomponenter til en PC. Feltkomponenterne tilsluttes i en punkt-til-punkt-driftstype via MACX MCR-S-MUX-TB HART®-tilslutningsboardet og kommunikerer med multiplexeren via HART®-protokollen. HART®-multiplexeren kommunikerer med en tilsluttet PC via en RS-485-bus.

HART®-parameterbare temperaturmåleværdikonvertere til bæreskinnen og som hovedmåleværdikonvertere

Parametrér temperaturmåleværdikonverterne i produktfamilien Field Analog universelt via HART®-signalet, før installation eller under idriftsættelse. Samtidig giver måleværdikonverterne dig mulighed for at overføre de målte værdier og diagnosedata via HART®-protokollen til videre behandling i et tilsluttet styringssystem.

HART®-transparente skilleforstærkere i produktfamilierne MACX Analog og MINI Analog Pro

Forsynings-, indgangs- og udgangsskilleforstærkerne MACX Analog og MINI Analog Pro giver HART®-gennemsigtighed. Dette muliggør tovejskommunikation med feltkomponenten via styringen eller en håndholdt HART®-enhed. Desuden kan HART®-impedansen øges i lavohmske systemer ved hjælp af en ekstra modstand i MACX Analog-forsyningsskillemodulet.

Praktisk eksempel på HART®-kommunikation

Grafisk visning af en topologi med HART®-kommunikation

De bidirektionelle HART®-egnede enheder i MACX Analog-serien gør det muligt at integrere HART®-informationer i separate engineering- og managementsystemer via HART®-multiplexeren MACX MCR-S-MUX og de tilsvarende fortrådningsmoduler. De tilsvarende COM-servere muliggør desuden yderligere behandling via Ethernet. På denne måde integreres yderligere grænseværdier og diagnostiske værdier samt oplysninger, som f.eks. kalibreringsstatus eller status for de intelligente feltkomponenter, tilbagekoblingsfrit i processtyresystemerne, og der udføres fjernkalibreringer.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse